• Product Highlights

Bloccaggio efficace con la leva a camma LAC-FL

21-set-2022

Tempo di lettura: minuti

La leva a camma LAC-FL è composta da un corpo in tecnopolimero e da una base di scorrimento. Il dado autobloccante e la rondella sono realizzati in acciaio inox AISI 304.

L’elevata resistenza alla corrosione rende il LAC-FL ideale per applicazioni in ambienti con elevati standard igienici.

La leva permette il bloccaggio rapido ed efficace di un componente (ad esempio una porta) su una struttura (ad esempio un telaio).

L’elemento elastico in gomma NBR garantisce una chiusura sicura anche in presenza di vibrazioni o piccoli disallineamenti tra le parti.

Abbassando la leva, l’elemento di serraggio viene messo in tensione, fissando saldamente il componente nella posizione desiderata.

Versioni disponibili : 

Con leva orientabile liberamente in tutte le direzioni (LAC-FL-F-SST)

Con leva che mantiene sempre la posizione desiderata grazie a un perno anti-rotazione (LA-FL-O-SST)



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news