Accessori idraulici ELESA ATEX per ambienti a rischio di esplosione
1-apr-2020
Tempo di lettura: minuti
La gamma ELESA ATEX comprende tappi di chiusura, sfiati, spie livello olio e indicatori di livello conformi alla direttiva europea ATEX 2014/34/UE. Questi componenti sono progettati per l’impiego in ambienti potenzialmente esplosivi nei settori pneumatico, idraulico, elettrico e meccanico.
Un’atmosfera esplosiva può formarsi quando l’aria si miscela con gas, vapori, nebbie o polveri che, in determinate condizioni, possono provocare un’ignizione. Gli accessori idraulici certificati ATEX ELESA rappresentano una soluzione sicura e affidabile per tali applicazioni.
Highlights della serie ATEX:
HFTX-EX indicatori di livello olio: tecnopolimero trasparente con schermo di contrasto in alluminio anodizzato per una migliore visibilità da diverse angolazioni.
SFP-EX sfiati: garantiscono un sicuro equilibrio della pressione nei sistemi idraulici.
HGFT-EX spie livello olio: struttura resistente per un controllo affidabile del livello.
TN-EX tappi di chiusura: disponibili in giallo ATEX (RAL 1021), ispirato al simbolo ATEX.
Tutti i prodotti della serie sono marcati tramite incisione laser e accompagnati da dichiarazione di conformità alla direttiva ATEX.