Resistenza agli agenti chimici
La tabella riporta il comportamento dei prodotti ELESA PEB e PES in presenza dei vari agenti chimici con cui possono venire a contatto in ambiente industriale (acidi, basi, solventi, lubrificanti, carburanti, soluzioni acquose) e prevedono tre classi di comportamento:
- buona resistenza = funzionalità ed estetica del manufatto rimangono invariate;
- discreta resistenza = effetti su funzionalità e/o estetica, di intensità dipendente dalla tipologia di prodotto e dalle condizioni di esercizio con qualche limitazione nell'uso a seconda della specifica applicazione;
- cattiva resistenza = attacco chimico sul prodotto. Impiego sconsigliato.
| Resistenza agli agenti chimici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Effetto | Materiale | Effetto | Materiale | Effetto |
| Acetone | ▲ | Cherosene | ▲ | Olio minerale | ● |
| Acido acetico 20% | ❒ | Colla | ● | Olio SAE 70°C | ● |
| Acido cloridrico 20% | ▲ | Etilene glicole | ❒ | Ossido di carbonio | ● |
| Acido formico | ▲ | Fenolo | ▲ | Percloroetilene | ▲ |
| Acido nitrico 10% | ▲ | Freon - 11°C | ❒ | Sol. acido borico | ● |
| Acido oleico | ❒ | Freon - 12°C +54°C | ● | Sol. bisolf. calcio | ● |
| Acido solforico 50-80% | ▲ | Freon - 22°C | ▲ | Sol. cloruro magnesio | ● |
| Acido tannico 10% | ● | Glicerina | ● | Sol. cloruro rame | ● |
| Acido tartarico | ● | Idrato di sodio 46% | ● | Sol. fosfato trisodico | ● |
| Acqua 50°C | ● | Idrogeno | ● | Sol. idrato ammonio | ● |
| Alcool etilico | ▲ | Mercurio | ● | Sol. idrato calcio | ● |
| Alcool metilico | ▲ | Metiletilchetone | ▲ | Sol. sapone | ● |
| Anidride carbonica | ● | Nafta | ❒ | Sol. solfato rame | ● |
| Benzina | ❒ | Olii idraulici | ● | Tetracloruro carbonio | ▲ |
| Benzolo | ▲ | Olii lubrificanti | ❒ | Toluolo | ▲ |
| Butano | ● | Olio ASTM 70°C | ● | Trementina | ▲ |
● Buona resistenza; ❒ Discreta resistenza; ▲ Cattiva resistenza
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto