San - Antimicrobial
Antivibranti con flangia e cuscini antivibranti
Antivibranti con flangia e cuscini antivibranti
La gamma di antivibranti Elesa comprende anche antivibranti con flangia e cuscini antivibranti.
Antivibranti con flangia
Gli elementi antivibranti con flangia di fissaggio ovale e boccola filettata in acciaio zincato vengono generalmente utilizzati per proteggere dalle vibrazioni circostanti i quadri elettrici.
Gli antivibranti con flangia serie AVG sono particolarmente indicati per il sostegno di ventilatori o di altre apparecchiature vibranti montate a parete, utilizzati anche per sostenere tubi o apparecchiature applicate al soffitto, macchine utensili, presse per lo stampaggio di materiali plastici, macchine speciali e antishock.
Questi antivibranti con flangia ad elevate prestazioni sono caratterizzati da:
Buona deflessione statica, bassa frequenza di risonanza e buon isolamento delle vibrazioni. Elevato fattore di smorzamento, adatto anche per macchine con sbilanciamenti. Utilizzabili a compressione e trazione.
Elevato grado di sicurezza: anche in caso di combustione dei resilienti in gomma, il perno interno non si sfila dalla struttura e mantiene l’apparato sospeso in sicurezza.
Cuscini antivibranti
Nella gamma sono presenti inoltre cuscini antivibranti serie AVF con filo in acciaio INOX AISI 304 per applicazioni in cui sia richiesta resistenza alla corrosione, caratterizzati da:
- Carichi elevati con ingombro ridotto.
- Rigidezza non lineare: nel primo tratto della curva si ha un isolamento vibrazionale, nel tratto - successivo si ha una stabilizzazione del sistema per eventuali sovraccarichi.
- Struttura interamente in acciaio INOX, con conseguente resistenza alla fiamma, alle alte temperature e alla corrosione.
- Utilizzabili a compressione.