San - Antimicrobial
Materiali dei magneti
| Materiali dei magneti | |
![]() | Ferrite (HF) I Magneti in ferrite (80% ossido di ferro) sono ottenuti con processo di sinterizzazione. Come tutti i materiali ceramici, questi magneti sono molto duri, fragili e praticamente non lavorabili. La forza d’attrazione magnetica si riduce quando il magnete viene riscaldato. |
![]() | AlNiCo (AN) Alluminio nickel cobalto I magneti in AlNiCo (costituiti principalmente da alluminio, nickel, cobalto e ferro) sono ottenuti con processo di sinterizzazione o di fusione. Questi magneti sono molto duri e il materiale è molto tenace, ma possono anche subire qualche lavorazione. Sono generalmente usati in applicazioni in cui il campo magnetico deve rimanere il più statico e stabile possibile, anche sotto l’influenza di alte temperature. |
![]() | SmCo (SC) Samario cobalto I magneti in SmCO (costituiti principalmente da samario e cobalto) sono ottenuti con processo di sinterizzazione. Questi magneti sono molto duri, fragili e praticamente non lavorabili. La forza d’attrazione magnetica si riduce quando il magnete viene riscaldato. |
![]() | NdFeB (ND) Neodimio ferro boro I magneti in NdFeB (costituiti principalmente da neodimio, ferro e boro) sono ottenuti con processo di sinterizzazione. Questi magneti sono molto duri, fragili e praticamente non lavorabili. I magneti ottenuti con questo materiale forniscono il massimo potere magnetico permanente. La forza d’attrazione magnetica si riduce quando il magnete viene riscaldato. |
Confronto fra i diversi materiali magnetici
| Materiale | Ferrite (HF) | AlNiCo (AN) | SmCo (SC) | NdFeB (ND) |
| Forza d'attrazione | buona | media | forte | molte forte |
| Temperatura max. d'esercizio * | ≈ 200°C | ≈ 450°C | ≈ 200°C | ≈ 80°C |
| Resistenza alla corrosione | molto buona | molto buona | buona | meno buona |
| Lavorabilità | non possibile | taglio con diamante, rettifica | non possibile | non possibile |
| Possibilità di smagnetizzazione | moderata
per effetto di campi di smagnetizzazione | facile
per effetto di campi di smagnetizzazione | molto difficile
solo per effetto di grandi campi di smagnetizzazione | difficile
solo per efetto di grandi campi di smagnetizzazione |
| Prezzo | molto ragionevole | alto | molto alto | ragionevole |
* La temperatura max. di esercizio è da considerarsi solo come riferimento in quanto dipendente anche dalle dimensioni del magnete.
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto



