Maniglie a ripresa
Le maniglie a ripresa sono elementi di serraggio particolarmente indicati quando l’angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro. ![]()
Durante il serraggio bisogna sollevare la elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza.
Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
I due principali componenti di una maniglia a ripresa sono la leva e l’elemento di serraggio.
- la leva è l’elemento su cui agisce la mano dell’operatore e può essere realizzata in tecnopolimero o in metallo (lega di zinco pressofusa o acciaio). Quando la leva è realizzata in tecnopolimero può avere la dentatura interna ricavata di stampo nel tecnopolimero oppure in lega di zinco (inserto sovrastampato).
- l’elemento di serraggio presenta un innesto dentato che si accoppia con il corpo leva e può avere un foro filettato o una vite prigioniera filettata. Può essere in tecnopolimero con inserto in metallo (foro filettato o vite prigioniera) o interamente in metallo a seconda del materiale dell’innesto dentato della leva.
Per un corretto funzionamento dell’inserto dentato, le due dentature (della leva e dell’elemento di serraggio) devono essere dello stesso materiale.
A seconda del tipo di materiale costituente la leva e l’elemento di serraggio, sono disponibili le seguenti versioni:
- corpo leva ed elemento di serraggio in tecnopolimero (le due dentature dell’innesto sono in tecnopolimero);
- corpo leva in tecnopolimero ed elemento di serraggio in metallo; in questo caso, per realizzare correttamente l’accoppiamento tra la dentatura in metallo dell’elemento di serraggio e la leva in tecnopolimero, in quest’ultima è incorporato un inserto con dentatura in lega di zinco;
- corpo leva ed elemento di serraggio in metallo.
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto