San - Antimicrobial
Indicatori di livello
Indicatori di livello
L'ampia gamma di indicatori di livello a colonna Elesa si differenziano per forme, misure e materiali per impiego con oli additivati, ma anche con acqua bollente o soluzioni contenenti alcol. Tra la molteplice offerta di indicatori di livello olio a colonna citiamo in particolare l'indicatore di livello serie HCK-GL (brevetto Elesa) con protezione trasparente, studiato e realizzato per leggere il livello del liquido in sistemi idraulici che prevedono anche l'utilizzo di liquidi contenenti agenti chimici aggressivi, come il glicole, largamente utilizzato nei sistemi di raffreddamento o nei paesi freddi per evitare il congelamento del liquido stesso.
Ciò che rende unico questo controlli di livello è la modularità dei singoli elementi, che possono essere personalizzati con lunghezze speciali fino a 1500 mm grazie alla competenza e al servizio offerti da ELESA. Le numerose esecuzioni speciali a richiesta comprendono l'aggiunta di un galleggiante, un termometro incorporato o esterno a quadrante, una vite speciale con rubinetto e lunghezze speciali fino a 1500 m.