San - Antimicrobial
Generalità
Generalità
Gli attrezzi di serraggio pneumatici (brevetto Misati) vengono utilizzati per bloccare parti meccaniche da lavorare o movimentare su maschere e supporti.
Le caratteristiche principali degli attrezzi di serraggio pneumatici sono:
- elevata forza di bloccaggio;
- dimensioni ridotte;
- basso consumo di aria compressa;
- peso ridotto.
Gli attrezzi di serraggio sono caratterizzati da un cilindro pneumatico a doppio effetto che trasmette un movimento rotatorio al braccio di serraggio.
- Passaggio dell’aria compressa: quando viene azionato attraverso il foro contrassegnato col simbolo “+”, il cilindro scorre verso l’alto facendo così raggiungere la posizione di bloccaggio al braccio di serraggio (Fig.1). Quando invece viene azionato attraverso il foro contrassegnato col simbolo “-”, il cilindro scorre verso il basso facendo così raggiungere la posizione di riposo al braccio di serraggio (Fig.2).
- Momento di serraggio: i cilindri di diametro 20, 32, 40 e 50 mm sviluppano un momento di serraggio compreso tra 60 Nm e 475 Nm, valori molto superiori rispetto a prodotti simili sul mercato.
In appositi test di sollecitazione a fatica questi attrezzi hanno mantenuto un regolare funzionamento anche dopo 20 milioni di cicli.
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto