San - Antimicrobial
Indicatori di posizione meccanici
Indicatori di posizione meccanici
Gli indicatori di posizione meccanici sono impiegati su alberi di comando con giacitura qualsiasi: l'indicatore di posizione è montato direttamente sull'albero di comando ed è collegato alla macchina tramite un piolino posteriore. Disponibile in tre diverse misure per adattarsi alle esigenze dimensionali della macchina cui sono destinati e con boccole in acciaio brunito o INOX AISI 304.
Gli indicatori di posizione meccanici presentano base e cassa di contenimento in tecnopolimero, disponibile in tre varianti di colore: arancio, grigio, grigio-nero. La saldatura ad ultrasuoni tra la base e la cassa di contenimento, oltre ad evitare la penetrazione di polvere ne impedisce il distacco nell' uso. La visiera, sovrastampata alla cassa, garantisce una perfetta tenuta. La boccola è disponibile in acciaio brunito o in acciaio INOX AISI 303, per un'ottima resistenza alla corrosione.