San - Antimicrobial
Volantini a razze
Volantini a razze
Una ricca gamma di volantini a razze con diametri da 80 a 375 mm, per soddisfare le più svariate richieste del mercato anche grazie alla varietà dei materiali di produzione Duroplasto, tecnopolimero ma anche ghisa, alluminio e acciaio INOX. Oltre ai volantini di manovra per gli usi nei settori più tradizionali, come quello delle macchine utensili, all'interno della famiglia di questi elementi di manovra troviamo alcune soluzioni capaci di rispondere a specifiche necessità applicative. Ad esempio i volantini a razze a sezione piena con corpo e impugnatura in tecnopolimero certificato FDA (U.S. Food and Drug Administration).
La sezione piena della corona, l'assenza di recessi posteriori e gli inserti in acciaio INOX conferiscono la massima pulibilità rendendo il volantino a razze particolarmente indicato per applicazione su macchinari e attrezzature in ambienti che necessitano di materiali resistenti alla corrosione come il settore alimentare, farmaceutico e medicale, soggetti a frequenti interventi di completa pulizia. Non solo specializzazione settoriale. Nel catalogo troviamo anche volantini con parti metalliche studiate per essere successivamente lavorate sulla base di specifiche esigenze.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche volantini a razze Ganter.