San - Antimicrobial
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Elesa offre un'ampia gamma di impugnature girevoli in materiali diversi, dotati di un meccanismo in metallo che consente la rotazione della manopola sul proprio asse. Una selezione di impugnature disponibili anche con calottina di chiusura nei colori Elecolors® per adattarsi meglio alla tonalità delle attrezzature a cui sono destinate, contribuendo ad accrescerne il valore estetico ma anche la qualità.
Le impugnature girevoli sono disponibili nella versione SOFT, con rivestimento morbido al tatto in elastomero termoplastico aggraffato chimicamente, che offre una presa sicura e confortevole anche in condizioni non ottimali di utilizzo, come in presenza di umidità o grassi, migliorando inoltre il confort per la mano dell'operatore. Ideali su attrezzature per il fitness e su strumenti di precisione. Nella gamma si trovano anche impugnature con visiera lenticolare cui si può applicare una mostrina autoadesiva in alluminio con ideogrammi secondo norme ISO 3287.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di impugnature girevoli Ganter.