San - Antimicrobial
Chiusure a leva
Chiusure a leva
Un'ampia gamma di chiusure a leva regolabile e non, realizzate in acciaio zincato o acciaio INOX AISI 304. Disponibili in diverse esecuzioni per rispondere alle diverse esigenze di mercato: chiusure con leva semplice, lucchettabile oppure con arresto di sicurezza e pulsante in tecnopolimero colore rosso.
Le chiusure a leva sono dotate di uno speciale meccanismo che consente di raggiungere un ampio angolo di rotazione della leva di serraggio con un breve spostamento, facilitando il posizionamento e la rimozione del pezzo in lavorazione. In particolare, alcune serie sono ideali per l'impiego su portelli soggetti a vibrazioni, grazie all'azione di compensazione esercitata dalle molle.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle chiusure a leva Ganter.