San - Antimicrobial
Tappi sfiato
Tappi sfiato
I tappi sfiato sono una soluzione ideale per mantenere entro certi valori, la pressione interna dei serbatoi sui quali sono montati, prevenendo così malfunzionamenti dell'impianto derivanti dalle alterazioni dei livelli di pressione. Tra i componenti oleodinamici i tappi sfiato Elesa sono disponibili in diverse esecuzioni e modelli. Citiamo anche i filtri sfiato, utilizzati su macchinari e attrezzature per garantire l'equilibrio di pressione fra l'ambiente interno ed esterno, impedendo a tracce di sporco e particelle di polvere di uscire, a seconda delle dimensioni delle maglie del filtro utilizzate.
- Nella gamma di tappi sfiato sono presenti:
- Tappi sfiato semplici
- Tappi sfiato a valvola
- Tappi sfiato pressurizzati
- Flange di riempimento
- Piastre laterali di riempimento
- Filtri a membrana traspirante
I tappi sfiato hanno il classico design originale ELESA premiato dalla IF di Hannover. La serie SFP. è munita di paraspruzzi che impedisce la fuoriuscita di olio anche in condizioni di forti movimenti. Questo modello è disponibile anche nelle versioni con astina di livello e nella serie ATEX in conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE che rende il componente ideale per impiego in ambienti soggetti a rischio di esplosione.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei tappi sfiato Ganter.