San - Antimicrobial
Caratteristiche
Caratteristiche
- Il percorso del braccio di serraggio è stato progettato in modo che, una volta raggiunta la posizione di bloccaggio (forza di serraggio FS), si ottenga una situazione di auto mantenimento (forza di tenuta FH).
- La corsa del braccio di serraggio è rapida nell’operazione di bloccaggio, ma rallentata nell’ultimo tratto (Fig.3); per cui, solitamente, non è necessario installare un ammortizzatore pneumatico. Tuttavia, nel caso in cui gli accessori proposti come standard non soddisfino le esigenze dell’applicazione, è possibile fornire in esecuzione speciale a richiesta una versione dell’attrezzo con ammortizzatore.
- Il meccanismo di bloccaggio è composto da due cuscinetti a rullini che garantiscono coppie di bloccaggio ottimali e un’usura minima.
- La posizione dei fori per il collegamento con l’aria compressa alla base del cilindro evita che i tubi di connessione ingombrino l’area di lavoro.
- La posizione dei fori di montaggio praticati sul monoblocco degli attrezzi di serraggio pneumatici è stata prevista in modo da permettere l’installazione direttamente su fori filettati o in alternativa su fori passanti lisci a mezzo di bulloni.
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto