San - Antimicrobial
Ruote in tecnopolimero
Ruote in tecnopolimero
Una selezione di ruote in tecnopolimero, ideali per l'impiego in ambienti umidi anche in presenza di agenti chimici di elevata aggressività per la movimentazione su superfici lisce.
Disponibili con supporto a piastra fissa o girevole in funzione del materiale e della portata: lamiera di acciaio per carichi medio-pesanti con portata dinamica fino a 7300N, acciaio elettrosaldato per carichi pesanti con portata dinamica fino a 9000N e acciaio INOX AISI 304 per applicazioni ove siano richiesti alti standard di igiene e resistenza a frequenti operazioni di pulizia. I battistrada delle ruote industriali in tecnopolimero presentano ottime caratteristiche di resistenza all'usura e alla lacerazione.