Collari per tubazioni DIN 3015
Collari DIN 3015: serie standard, pesante e doppia
I collari Elesa DCE sono conformi alle serie Standard (DIN 3015-1), pesante (DIN 3015-2) e doppia (DIN 3015-3) e rappresentano una soluzione per il fissaggio di tubazioni rigide o flessibili in ambito industriale.
Vengono utilizzati in diversi settori, come oleodinamica (industriale o mobile), pneumatica e automazione, per mantenere le tubazioni in posizione, ridurre vibrazioni e rumori e garantire un’installazione ordinata e sicura.
La famiglia di collari DIN 3015 è una soluzione modulare, adatta a tubi di diversi diametri e a differenti condizioni di montaggio. La struttura a due semicollari consente un serraggio stabile del tubo, contribuendo a limitare le sollecitazioni meccaniche.
I collari sono realizzati in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resistenza UV, materiale che offre un buon equilibrio tra resistenza meccanica, elasticità e durata. Gli elementi di fissaggio e supporto in acciaio assicurano solidità e affidabilità nell’installazione. La disponibilità di piastre, viti, guide e accessori dedicati permette di realizzare configurazioni in kit (DCK) in modo semplice e coerente con le esigenze della specifica applicazione.
Grazie alla conformità alla norma DIN 3015 e alla possibilità di combinare diversi componenti, questa famiglia di collari rappresenta una soluzione pratica e versatile per la gestione e il fissaggio delle tubazioni in ambito industriale.