San - Antimicrobial
Supporti autoallineanti
Supporti autoallineanti
Supporti autoallineanti per il fissaggio di alberi rotanti. Disponibili a flangia quadra, a flangia ovale, a flangia laterale, oppure per alberi a 90°. I supporti autoallineanti si compongono di una base in tecnopolimero a base poliammidica che garantisce la massima resistenza meccanica e termica, bussole e rondelle di appoggio in acciaio INOX AISI 304 e di cuscinetti in acciaio al cromo con capacità di un carico statico da 7000N a 11000N e di un carico dinamico da 14000N a 19000N.
La calotta in tecnopolimero a base polipropilenica di colore grigio, è disponibile in due diverse esecuzioni standard: chiusa, per il montaggio laterale terminale, o forata, per alberi passanti. Un sistema di guarnizioni in gomma NBR garantisce al cuscinetto un'elevata resistenza contro l'ingresso di polveri, umidità, acqua e vapori durante i cicli di lavaggio, impedendo l'accumulo di agenti contaminanti e preservandone il funzionamento anche in ambienti soggetti ad aggressioni provenienti dall'ambiente esterno.