San - Antimicrobial
Chiusure a scatto
Chiusure a scatto
Nella famiglia delle chiusure a scatto segnaliamo alcune novità. I blocca porta a scatto, realizzati in tecnopolimero, colore nero o grigio per adattarsi meglio al profilato di alluminio su cui sono installati. L'apertura a tirare di portelli può avvenire mediante impiego di una maniglia, oppure mediante l'utilizzo della leva di sblocco che serve anche da impugnatura di presa.
Nuovo tra le chiusure a scatto anche il blocca porta a sfera in tecnopolimero: un innovativo accessorio per protezioni di macchine e attrezzature industriali. Il sistema è costituito da una pinza da fissare al telaio e da una sfera da fissare al portello. La pinza nella quale si inserisce la sfera, grazie alla sua forma, costituisce anche un fermo meccanico del portello. In appositi test di laboratorio, la pinza ha mantenuto prestazioni invariate per oltre 20.000 cicli.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle chiusure a scatto Ganter.