San - Antimicrobial
Indicatori di posizione a reazione fissa
Gli indicatori di posizione a reazione fissa sono impiegati su alberi con giacitura qualsiasi. La lettura degli indicatori a reazione fissa può essere analogica o analogica-digitale. Ad ogni giro completo della lancetta grande (rossa) corrisponde una frazione di giro della lancetta piccola (nera).
Il numero di giri che la lancetta rossa deve compiere per far compiere un intero giro alla lancetta nera costituisce il rapporto dell'indicatore. I quadranti degli indicatori di posizione a reazione fissa sono disponibili per tutti i rapporti standard in entrambe le configurazioni con graduazione oraria o antioraria. La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 65nelle versioni in tecnopolimero. E' necessario consultare la famiglia volantini con indicatore per trovare il volantino da abbinare all'indicatore.