San - Antimicrobial
Ruote in Duroplasto
Ruote in Duroplasto
Nuova famiglia di ruote in Duroplasto, un materiale plastico termoindurente a base fenolica (PF) che indurisce durante lo stampaggio a seguito di una polimerizzazione irreversibile e che permette di resistere alle alte temperature - fino a 300°C. Le ruote in Duroplasto sono quindi adatte per l'utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione.
Le ruote industriali in Duroplasto offrono supporto a piastra fissa o girevole in acciaio zincato o acciaio INOX studiato per resistere a carichi fino a 2000N, disponibile con o senza freno. L'acciaio INOX è indicato per usi in settori regolamentati in cui è obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.