San - Antimicrobial
3. Materiali vari
GUARNIZIONI
ELESA utilizza normalmente per i propri prodotti guarnizioni in gomma sintetica nitrilica NBR, acrylonitrile-butadiene-Rubber (BUNA N). La durezza di tali guarnizioni può essere, a seconda del tipo di prodotto considerato, tra i 70 ed i 90 SHORE A.
Il campo di temperature di utilizzo in continuo è da -30°C a +120°C. Nel caso si richieda una maggior resistenza chimica e termica, e quindi nei prodotti delle serie HCX-SST, HCX-SST-BW, HGFT-HT-PR, vengono utilizzate guarnizioni in gomma fluorurata FKM.
Per la resistenza chimica, fare riferimento alle tabelle contenuta nel capitolo 10 (tecnopolimeri e gomme - elastomeri).
Il campo di temperature di utilizzo è da -25°C a +210°C.
A richiesta e per quantitativi sufficienti possono essere fornite guarnizioni a rondella piana e O-ring in materiali speciali quali EPDM, gomma al silicone o altro.
FILTRI ARIA per tappi sfiato (serie SFN., SFP., SFV. e SFW.):
• filtri tipo TECH-FOAM schiuma di poliuretano reticolata a base poliestere, finezza di filtrazione 40 micron; consigliata per temperature comprese tra -40°C e +100°C in continuo, +130°C per picchi di breve durata. Il materiale non si gonfia a contatto con acqua, benzina, saponi e detergenti, oli minerali, grassi. Alcuni solventi possono provocare un lieve rigonfiamento della schiuma (benzene, etanolo, cloroformio);
• filtri tipo TECH-FIL compressa di filo di ferro zincato a caldo (qualità secondo DIN 17140-D9-W.N.R. 10312, zincata secondo DIN 1548), finezza di filtrazione 50-60 micron.
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto