San - Antimicrobial
Cerniere con interruttore di sicurezza
Cerniere con interruttore di sicurezza
Nella selezione di cerniere industriali si trovano anche cerniere in plastica con interruttore di sicurezza integrato, anche multiplo: veri e propri dispositivi di sicurezza che in caso di apertura accidentale di porte, carter, portelli di protezioni di macchinari o di linee di produzione, attivano l'interruzione del circuito di alimentazione. Elesa presenta componenti conformi a diverse normative in materia di sicurezza e prevenzione, alcuni dei quali dotati anche di certificazione. Tra questi anche le cerniere di questo tipo che rappresentano un ottimo esempio di "sicurezza certificata" per l'operatore e l'ambiente di lavoro.
Le cerniere con interruttore di sicurezza possono essere applicate sui più diffusi profili di alluminio e sono adatte per frequenti interventi di pulizia anche con getti d'acqua, grazie al grado di protezione IP67 e all'utilizzo di inserti in acciaio INOX per la chiusura del corpo cerniera. Per ogni codice prodotto, Elesa fornisce due valori: il carico massimo di esercizio, che rappresenta il valore al di sotto del quale eventuali deformazioni elastiche non sono permanenti garantendo la funzionalità della cerniera; il carico di rottura, oltre il quale si può verificare il cedimento a rottura del materiale plastico. Scopri di più!
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle cerniere con interruttore di sicurezza Ganter.