San - Antimicrobial
Pinze per pannelli
Pinze per pannelli
Pinze di serraggio dal design originale per il serraggio di pannelli. Principale vantaggio delle pinze Elesa è la totale assenza di necessità di foratura del pannello in fase di montaggio. La pinza per pannelli PC è composta da due corpi in tecnopolimero connessi tramite un'articolazione e da una vite con dado per il serraggio.
Un altro grande vantaggio della pinza per pannelli serie PC solo le pastiglie in elastomero termoplastico sovrastampate e aggraffate chimicamente ai corpi in tecnopolimero che durante il serraggio esercitano una pressione sul pannello trattenendolo saldamente, mentre la superficie goffrata evita il fenomeno di incollaggio delle pastiglie al pannello col tempo. La pinza di serraggio PPR si compone di due corpi in SUPER-Tecnopolimero, in colore nero o grigio, di una vite e dado in acciaio INOX AISI 304. La pinza è disponibile con o senza elementi antivibranti in gomma NBR che assicurano un perfetto bloccaggio del pannello anche in presenza di forti vibrazioni.