San - Antimicrobial
Mini maniglie
Mini maniglie
L'ampia gamma di maniglie industriali comprende ora anche le mini maniglie o manigliette. Questa gamma, presenta mini maniglie e maniglie a ditale delle linee Ganter e Rohde. Queste manigliette sono ideali per applicazioni che richiedono l'uso di un solo dito.
Mini Maniglie
Le mini maniglie sono disponibili in tecnopolimero con finitura mat in quattro colori standard (nero, arancio, grigio e rosso); nella versione CLEAN in colore bianco RAL 9002 e nella versione cromata. La cromatura, resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti, rende la superfice delle manigliette semilucida ed omogenea garantendo facilità nelle azioni di pulizia.
Mini maniglie linea Ganter
Le manigliette di questa linea sono disponibili in acciaio o in acciaio INOX AISI 304 che le rende particolarmente resistenti alla corrosione.
Maniglie a ditale linea Rohde
Fanno parte di questa linea le maniglie a ditale RH-FM in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato fibra vetro in colore nero, finitura semi-mat.