San - Antimicrobial
Pressacavi industriali e accessori di fissaggio
Pressacavi
Ampia gamma di pressacavi e accessori Elesa progettati per il fissaggio, l'isolamento e la protezione dei cavi elettrici. Assicurano la massima tenuta meccanica contro trazioni e sollecitazioni, garantendo la continuità del collegamento elettrico in quadri di distribuzione, scatole di derivazione, sistemi di accumulo a batteria e stazioni di ricarica.
Tipologie di pressacavi e materiali disponibili
- Pressacavi in tecnopolimero: Disponibili in grigio RAL 7035 e RAL 9005. Leggeri, resistenti all'usura e con eccellente isolamento elettrico, sono ideali per quadri elettrici civili e industriali standard.
- Pressacavi in metallo (ottone nichelato e acciaio inox): Progettati per i settori più esigenti (chimico, alimentare, farmaceutico). Dotati di o-ring per un elevato grado di protezione contro l'ingresso di acqua, polvere e agenti corrosivi.
- Accessori per pressacavi: Ghiere di ritegno, tappi di chiusura, riduzioni e inserti di tenuta multipli per completare l'installazione.
Specifiche tecniche e inserti
- Filettature disponibili: Gamma completa per impianti standard e mercati internazionali:
o Filettatura metrica da M12 a M63
o Filettatura PG da PG 7 a PG 48 (ideale per manutenzione e impianti esistenti)
o Filettatura NPT per il mercato americano