Top

Tubi, bussole di riduzionee supporti per monitor

Tubi e accessori

Tubi di collegamento a sezione tonda o quadra in acciaio INOX, alluminio con finitura naturale o alluminio anodizzato con diametri da 7 mm a 60 mm e sezione quadra da 10 mm a 50 mm forniti a richiesta in qualsiasi lunghezza fino a 3000 mm. Le bussole di riduzione in tecnopolimero permettono l’utilizzo anche di tubi da diametri o sezioni inferiori.  Qui trovate anche supporti per monitor conformi allo standard VESA.
Per frequenti operazioni di serraggio, nella gamma troverete anche i kit di serraggio che consentono di effettuare un veloce bloccaggio e sbloccaggio del tubo. Applicare le forze di serraggio consigliate in tabella per ottenere il massimo del bloccaggio per un’efficace resistenza alla rotazione e allo sfilo senza danneggiare la superficie del tubo. 
La gamma include i tubi e i supporti per monitor Ganter. 
Vai alla gamma dei terminali e connettori per tubi ELESA.