San - Antimicrobial
Maniglie ripiegabili
Maniglie ripiegabili
Maniglie ripiegabili in diversi materiali per soddisfare tutte le applicazioni: tecnopolimero, acciaio, acciaio INOX e alluminio. La maniglia MPE., disponibile in colore nero, grigio o nella versione CLEAN (bianco simile RAL 9002), si distingue per la notevole leggerezza e per la particolare resistenza meccanica, grazie al materiale e al design con cui è stata progettata.
La colorazione bianca delle maniglie a scomparsa Elesa, particolarmente indicata negli ambienti del medicale, consente di individuare con precisione eventuali tracce di polvere o sporco e, dal punto di vista psicologico, infonde negli operatori e nei pazienti una percezione di sterilità e di pulizia. Le forme prive di cavità prevengono il deposito di sporco, polvere e residui di lavorazione, assicurando la massima pulizia. Gli inserti in acciaio INOX, materiale tipicamente resistente alla corrosione, permettono a questi componenti di subire frequenti lavaggi, garantendo nel tempo inalterate le loro qualità e prestazioni.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di maniglie ripiegabili Ganter e la gamma di maniglie ripiegabili Rohde.