San - Antimicrobial
Anello tenuta sfere
Elemento che racchiude gli organi di rotazione del supporto.
Anello parapolvere
Elemento del supporto rotante con funzione di protezione degli organi di rotazione.
Assale
Organo di collegamento tramite il quale si realizza l’assemblaggio della ruota sul supporto. Normalmente, è composto da un perno filettato con dado, rondelle, tubetto e, ove necessario, distanziali.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Battistrada
Superficie esterna della ruota a contatto con il suolo. Può essere liscio o scolpito con disegni in rilievo per aumentarne l’aderenza al suolo.
Carico statico
Carico massimo, in N, che può essere sopportato da una ruota in condizioni di assenza di moto, senza che intervengano deformazioni permanenti che ne pregiudichino il corretto funzionamento.
Normativa di riferimento: UNI EN 12527:2001 - ISO 22878:2004
Codolo
Parte terminale verticale del supporto, utilizzata per fissare il supporto in un foro ricavato nell'attrezzatura.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Direzionalità
Possibilità di un oggetto di mantenere una linea direttrice prefissata.
Durezza
Propensione di un materiale ad essere penetrato da un altro materiale. Viene misurata con test empirici, in cui si valuta l’entità della penetrazione di una determinata forza nel materiale in condizioni determinate. La durezza per penetrazione è inversamente proporzionale alla penetrazione. Esistono diversi test per la misurazione della durezza di un materiale. Tra i più usati, vi sono i test nei quali si utilizzano l durometri “Shore”, del tipo Shore A e Shore D. Il durometro tipo A è utilizzato per i materiali più teneri (elastomeri), quello di tipo D per i materiali più duri (m. termoplastici, polipropilene).
Normative di riferimento: UNI EN ISO 868:1999 - ASTM D 2240-2004
Forcella
Elemento del supporto (fisso o rotante) che sorregge la ruota; normalmente, ha una forma ad “U” rovesciato. Alle estremità inferiori della forcella sono realizzati i fori per l’alloggiamento dell’assale della ruota; nella parte superiore sono posti gli organi di rotazione.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Foro passante
Foro ricavato nella parte superiore del supporto, utilizzato per il fissaggio del supporto stesso all'attrezzatura.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Freno
Dispositivo che consente il bloccaggio della rotazione del supporto attorno al proprio asse, della rotazione della ruota o della rotazione del complessivo formato da ruota e supporto. Sui supporti rotanti possono essere montati freni anteriori o posteriori.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Manovrabilità
Possibilità di un oggetto di cambiare agevolmente la propria direzione di marcia.
Mozzo
Parte centrale della ruota, destinata ad accogliere direttamente l’asse oppure gli organi di rotolamento che facilitano la rotazione (cuscinetti a sfera, boccole...).
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Corpo centrale ruota
Parte portante della ruota, che collega il rivestimento al mozzo. Il corpo centrale ruota può essere realizzato in varie forme e in diversi materiali; può essere costituito da un unico pezzo oppure da due o più elementi uniti fra loro.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Perno centrale
Elemento del supporto rotante che funge da unione tra piastra, forcella e anello tenuta sfere; piastra e forcella formano un unico pezzo, mentre l’anello di tenuta sfere rimane libero di ruotare attorno al proprio asse.
Piastra
Parte superiore del supporto, con fori o asole per il fissaggio all'attrezzatura. Può essere realizzata in forme diverse: rettangolare con quattro fori di fissaggio, circolare con foro passante, circolare con codolo.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Portata dinamica
Carico massimo, in N, che può essere trasportato da una ruota o da un supporto nel pieno rispetto degli standard europei UNI EN12532 e internazionali ISO 22883:2004. Collaudo tramite un test dinamico a velocità costante (4 km/h, 1.1 m/s) che richiede il superamento di 500 ostacoli larghi 100 mm e con un’altezza pari al 5% del diametro per ruote con fascia di rotolamento elastica (durezza fino a 90 ShA) e al 2,5% del diametro per ruote con fascia di rotolamento rigida (durezza superiore a 90 ShA), senza che intervengano deformazioni permanenti che ne pregiudichino il corretto funzionamento.
Resistenza alla lacerazione
Capacità di un materiale di resistere alla propagazione di un taglio. Viene rilevata tramite un test in condizioni definite dalle norme ASTM D 624b-2000 - UNI 4914:1987, che prevedono la trazione di un provino cui è stato praticato un taglio in direzione perpendicolare alla forza di trazione.
Rivestimento
Anello esterno, realizzato in materiali di diversa natura, che caratterizza la ruota. Il rivestimento è fisso quando è solidale con il corpo centrale ruota, ed è calettato quando è assemblato meccanicamente sul corpo centrale ruota.
Ruota
Organo meccanico circolare che, attraverso la rotazione attorno al proprio asse, consente la trasformazione di un moto di strisciamento in un moto di rotolamento. Gli elementi che costituiscono la ruota sono: il battistrada, il rivestimento, il corpo centrale ruota, il mozzo e gli organi di rotolamento. A seconda delle differenti tipologie costruttive e dei materiali utilizzati, le ruote possono essere classificate in tre famiglie: gommate, poliuretaniche e monolitiche.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Scorrevolezza
Valore (espresso in N) di carico massimo, applicabile per ogni singola ruota, che un operatore può spostare, su percorsi non accidentati, anche per lunghi periodi senza affaticarsi.
Supporto
Elemento di collegamento tra ruota e attrezzatura. Normalmente, tutte le ruote richiedono l’uso di un supporto per essere applicate all'attrezzatura; fanno eccezione le ruote il cui asse è integrato nell'attrezzatura stessa. Supporto rotante: ruota attorno al proprio asse verticale al variare della direzione di marcia; può essere rotante a piastra, rotante a foro passante, rotante a codolo. Il supporto rotante può essere munito di freno. Supporto fisso: non può ruotare; ha il compito di mantenere la ruota lungo una linea direttrice.
Normative di riferimento: UNI EN 12526:2001 - ISO 22877:2004
Vulcanizzazione
Trattamento con zolfo o composti solforati cui vengono sottoposte alcune sostanze, fra cui il caucciù, per eliminare la plasticità e renderle perfettamente elastiche.