San - Antimicrobial
Attrezzi di serraggio pneumatici
Attrezzi di serraggio pneumatici
Gli attrezzi di serraggio serie pneumatica, permettono di ottenere un bloccaggio meccanico azionando un cilindro pneumatico con aria compressa. Questi attrezzi sono caratterizzati da un corpo in acciaio in diverse finiture.
Gli attrezzi di serraggio pneumatici sono caratterizzate da un’elevata forza di bloccaggio, dimensioni ridotte, basso consumo di aria compressa e peso ridotto. I sistemi di serraggio pneumatici Misati possono essere facilmente completate con accessori standard senza i quali non sarebbe possibile il loro corretto funzionamento. I sistemi di bloccaggio rapido pneumatico sono inoltre progettati per essere facilmente disassemblati così da permettere la sostituzione sia della parte pneumatica che della parte meccanica.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma degli attrezzi di serraggio pneumatici Speedy Block.