San - Antimicrobial
1.2 Scelta di un indicatore di posizione
• Stabilire se è necessario visualizzare un numero di giri o uno spostamento lineare. Nel primo caso la scelta è da fare nell’ambito degli indicatori analogici nel secondo caso tra gli indicatori a lettura analogico digitale, digitale o digitale LCD.
• Stabilire la posizione dell’indicatore e la giacitura dell’albero, che condizionano direttamente la scelta del movimento richiesto: gravitazionale, a reazione fissa o a comando diretto.
• Stabilire il rapporto interno necessario per i tipi analogici, o la lettura dopo un giro per i seguenti tipi: analogico-digitali, digitali e digitali LCD.
• Stabilire il senso di rotazione e cioè se il valore della grandezza regolata cresce con rotazione oraria (destra) = D o se il valore della grandezza regolata cresce con rotazione antioraria (sinistra) = S.
• Considerare le condizioni operative dell’indicatore es.: esposizione agli agenti atmosferici, vibrazioni, ambienti corrosivi, ecc. Vedere la pagina specifica del tipo di indicatore prescelto.
• Scegliere il volantino/manopola più appropriato per l’applicazione considerandone il diametro e la coppia necessaria da applicare per effettuare la regolazione. Altri fattori da considerare sono il diametro dell’albero di comando e l’eventuale necessità di avere l’impugnatura per manovre veloci.
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto