San - Antimicrobial
Pistoncini a molla
Pistoncini a molla
I pistoncini a molla si compongono di un corpo filettato e sono realizzati in diversi materiali di elevata qualità tra cui l'acciaio brunito, l'acciaio INOX e il SUPER- tecnopolimero; di un puntale in acciaio brunito con estremità temprata per migliorare le prestazioni del pistoncino nelle operazioni di bloccaggio e delle possibilità di averli con o senza impugnatura.
Alcuni pistoncini di posizionamento consentono la posizione di arresto del puntale in posizione retratta mediante la rotazione della manopola. Il corpo filettato è disponibile in diverse filettature e il puntale in diversi diametri per soddisfare la maggior parte delle esigenze dell'industria meccanica. La manopola può essere in tecnopolimero in colore nero oppure in tecnopolimero rosso, quando è richiesta la differenziazione di una funzione - sicurezza - grazie al richiamo visivo. La versione in SUPER-tecnopolimero degli elementi di posizionamento offre leggerezza coniugata ad un'elevata resistenza meccanica. Questo materiale all'avanguardia è resistente alla corrosione e a cicli continui di lavaggio anche con solventi e detergenti, permettendo quindi l'utilizzo di questi elementi di posizionamento in settori come l'alimentare o il farmaceutico, affiancandosi alla versione in acciaio INOX. Nella ricca gamma si trovano anche alcune serie di pistoncini di posizionamento con dispositivo di sicurezza, utilizzati quando è necessario prevenire un movimento accidentale del puntale del pistoncino.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei pistoncini a molla Ganter.