San - Antimicrobial
Piedini regolabili
Piedini regolabili
Una ricca gamma di piedini di livellamento realizzati in diverse combinazioni di materiali di produzione base/stelo. Sono disponibili basi in tecnopolimero, dal design originale Elesa, che ne migliora l'estetica e ne favorisce la pulizia. Le basi in tecnopolimero possono essere montate in combinazione con steli con snodo in acciaio zincato o acciaio INOX AISI 304 con diversi diametri, filettature e lunghezze. Alcune serie di piedini presentano una base dalla speciale forma o design che ne permette il fissaggio a terra.
I piedini regolabili, anche conosciuti come piedini livellatori o piedini stazionamento, sono disponibili con o senza disco antiscivolo in gomma NBR applicato alla base che garantisce un perfetto ancoraggio al suolo, senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza al pavimento. In alternativa, la gamma presenta anche numerosi diversi modelli di piedini in plastica o con base e steli in acciaio zincato oppure acciaio INOX AISI 303 con misure e filettature diverse. L'uso dell'acciaio INOX permette l'impiego dei piedini di livellamento in settori soggetti alla corrosione che, per ragioni di igiene o per normative specifiche, richiedono materiali resistenti alla corrosione.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei piedini di livellamento Ganter.