San - Antimicrobial
1. Materiali plastici
DUROPLASTI:materiali plastici termoindurenti a base fenolica (PF) che induriscono durante lo stampaggio a seguito di una polimerizzazione irreversibile.
TECNOPOLIMERI:materiali polimerici termoplastici per usi tecnici in cui la chimica della catena molecolare definisce una grande varieta di proprietà meccaniche, termiche e tecnologiche. Il processo di trasformazione si basa sulla fusione e successivo indurimento per solidificazione in uno stampo. Il materiale ha di per sé un basso impatto ambientale in quanto riciclabile (solidificazione reversibile).
| I principali tecnopolimeri utilizzati da Elesa | ||||||
PA Poliammide rinforzata fibra vetro, con carica vetro o microsfere vetro o SUPER tecnopolimeri a base poliammidica | PA-T Poliammide speciale trasfarente | PP Polipropilene rinforzato fibra vetro o con cariche minerali | POM Resina acetalica | PC Policarbonato speciale | PBT Poliestere speciale | TPE Elastomero termoplastico |
-
Generali
-
1. Materiali plastici
- 1.1 Resistenza meccanica
- 1.2 Resistenza termica
- 1.3 Resistenza e durezza superficiale
- 1.4 Resistenza agli agenti chimici
- 1.5 Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- 1.6 Comportamento alla fiamma
- 1.7 Proprietà elettriche
- 1.8 Finitura superficiale e pulibilità
- 1.9 Rispondenza alle normative internazionali
- 1.10 Competenze del servizio tecnico elesa
- 2. Materiali metallici
- 3. Materiali vari
- 4. Tolleranza di lavorazione
- 5. Impugnature fisse
- 6. Accorgimenti per il montaggio
- 7. Esecuzioni speciali
- 8. Colori
- 9. Valori delle prove
-
10. Tabelle tecniche
- 10.1 Tabelle di conversione
- 10.2 Fori alberi quadri (DIN 79)
- 10.3 Cave per linguetta
- 10.4 Fori trasversali
- 10.5 Filettature
- 10.6 IP - Classificazione dei gradi di protezione
- 10.7 MVK - Fissaggio delle filetatture mediante auto incollaggio
- 10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Acciai INOX
- 10.10 Acciai al carbonio, leghe di zinco, alluminio e ottone
- 10.11 Duroplasti: resistenza agli agenti chimici
- 10.12 Tecnopolimeri e gomme: resistenza agli agenti chimici
-
1. Materiali plastici
- Maniglie a ripresa
- Maniglia pneumatica
- Graduazioni
- Indicatori di posizione
- Elementi di scorrimento a sfera
- Rulliere modulari
- Bolle di livello
- Organi di trasmissione
- Elementi antivibranti
- Antivibranti ad elevate prestazioni
- Molle in poliuretano
- Magneti
- Elementi di livellamento
- Hygienic design
- Cerniere
- Attrezzi di serraggio pneumatici
- Indicatori di livello
- Collari DIN 3015
- Ruote industriali
- Componenti per il vuoto