San - Antimicrobial
Molle in poliuretano
Molle e barre in poliuretano
La gamma di molle e barre in poliuretano Elesa possono essere impiegate come smorzatori di carico o come elementi di formatura, in particolare trovano largo impiego in processi come imbutitura, deformazione lamiera ed espulsori. Disponibili in tre livelli di durezza (80, 90 e 92 Shore A ) e molteplici diametri da 16 a 63 mm, essi garantiscono un elevata resistenza al carico assiale, evitando rotture improvvise in caso di sovraccarico, presentano buone caratteristiche di elasticità abbinate a livelli medio-alti di durezza di resistenza meccanica a compressione e trazione.
Sono inoltre resistenti ad agenti chimici come acidi, grassi e oli.
Le barre forate con lunghezze da 250 e 500mm, possono essere impiegate come rulli su nastri trasportatori, tubi o tramite taglio o tornitura delle barre in poliuretano si possono ricavare molle per stampi, boccole e ammortizzatori.
Le molle forate rappresentano un’ottima alternativa alle tradizionali molle metalliche.