San - Antimicrobial
Attuatori lineari
Attuatori lineari
Gli attuatori lineari Ganter in acciaio sono ideali per applicazioni in diversi settori: dall'automotive all'industria alimentare e medicale, ma anche per macchinari edili o agricoli.
Mediante il serraggio del foro guida si può regolare il posizionamento dell'attuatore e si può bloccare il cursore dopo averne impostato la posizione definitiva. Per misurare il movimento e stabilire la posizione dei cursori, Elesa offre gli indicatori di posizione digitali DD52R e DD51.
Esecuzioni speciali a richiesta
• Attuatori lineari in lunghezze diverse
• Attuatori lineari con tubo guida in acciaio INOX AISI 304
• Attuatori lineari con due viti senza fine separate
• Attuatori lineari con vite senza fine sporgente su entrambe le estremità
• Tubi guida con graduazioni di precisione incise a laser
Oltre agli attuatori lineari tondi sono disponibili anche attuatori lineari quadri.