Skalierungen bei Drehknöpfen

Lasergravierte Skalierungen können bei folgenden Knopfen und Flanschen angebracht werden:

Die Skalierungen, die aus Markierungen und Nummern bestehen, sind gemäß nachstehendem Diagramm verfügbar.

Bestellinformation

Wie bestellt man einen Drehknopf IZP mit:

  • Durchmesser 33 mm
  • 60 Teilstrichen
  • Strichbild B
  • Zahlenablauf/Zahlenstellung LI
  • Zahlen graviert von 0 bis 6, insgesamt 6 Zahlen

Alle Skalierungen sind in geringen Mengen lieferbar und richten sich nach Größe des Drehknopfes und der gewünschten Gravur. Diese Stückzahlen werden beim Angebot entsprechend berücksichtigt.

Sollten Sonder-Skalierungen, Symbole oder kundenspezifische Anforderungen auf anderen Normelementen gewünscht werden, kontaktieren Sie bitte die ELESA Verkaufsabteilung.