ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Hinweis
Modulare Rollenbahnen für die Fördertechnik.
Sie können für vielfältige Aufgaben der Fördertechnik verwendet werden: Materialfluss im Lagerbereich, Verpackungsstraßen, Werkstück Zufuhr und Abtransport bei Fertigungsstraßen u.v.m.
Modularer Aufbau
Die Rollenbahnen sind ganz einfach zu montieren, indem die Rollen- bzw. Kugelelemente in die Aluminium Trägerprofile eingesetzt werden.
Die Montage erfolgt durch Einklipsen in das Trägerprofil, Schrauben oder andere Befestigungen sind nicht notwendig.
Austausch
Die Rollen- bzw. Kugelelemente können einfach und schnell ausgetauscht werden, ohne das Trägerprofil demontieren zu müssen. Das Aluminium-Trägerprofil kann weiter verwendet werden.
Lärmarm und wartungsfrei
Das Material der Rollen / Kugeln und deren Käfige ermöglicht reibungsarmen und leisen Betrieb ohne Schmierung.
Hohe Traglast
Die ELEROLL Rollenbahnen ertragen große Lasten, aufgrund der Belastbarkeit der einzelnen Rollen von 360 N (PA Rollen) bzw. 150 N (TPU Rollen).
Hohe Schlagfestigkeit
Die Rollenelemente sind schlagfest und unempfindlich gegen Schläge herabfallender Materialien.
Handhabung heikler Materialien
Mit den Thermoplast-Polyurethan (TPU) Rollen können auch heikle Materialien, wie z.B. Glass oder Holz ohne Kratzer oder Spuren bewegt werden.
Förderung in jede Richtung
Durch die Verwendung der Technopolymer-Polyacetal (POM) Kugeln können Werkstücke / Transportgüter in alle Richtungen bewegt werden.
* Eingetragenes Warenzeichen
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile
-
Elastomerfedern