ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Verschlussschrauben, Verschlussstopfen, Einfüll- und Ablassschrauben in Thermoplast, Stahl verzinkt oder Aluminium mit OR Dichtung oder flacher Dichtung aus NBR Gummi
Eine Reihe von Verschlussschrauben, Verschlussstopfen, Einfüll- und Ablassschrauben in Thermoplast, Stahl verzinkt oder Aluminium mit OR Dichtung oder flacher Dichtung aus NBR Gummi.
Verschlussschrauben verschließen Öffnungen an Behältern, Getrieben und Vorrat-Tanks, die zum Auffüllen, Kontrollieren und Einsehen oder zum Ablassen benötigt werden.
Diese hydraulischen Elemente sind ideal zum Einsatz an Tanks, hydraulischen Einheiten und Antrieben. Die Verschlussschrauben und Einfüllschrauben sind ebenso lieferbar mit Ölmessstab, auch in Sonderlängen und / oder mit MAX-MIN Anzeige. In dieser Familie befinden sich auch Verschlussschrauben, welche die europäische Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) 94/9/EG erfüllen. Diese Teile eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.