ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
1.2 Thermische Beständigkeit
Durch den Einsatz von wärmehärtenden und verstärkten thermoplastischen Polymeren mit hoher thermischer Festigkeit werden Produkte mit hoher Temperaturbeständigkeit und geringen Abweichungen in ihren mechanischen Eigenschaften erzielt. Dies gilt sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen. Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für die einzelnen Kunststoffprodukte in diesem Katalog wird angezeigt durch das “Temperatur”-Symbol nebenbei.
Innerhalb dieses Temperaturbereichs:
-
ist das Material formbeständig ohne signifikante Leistungsminderung;
- gibt es in der Regel für den Anwender keine Probleme in der Grundfunktion des Produkts.
Die in diesem Katalog aufgeführten Werte bezüglich der mechanischen Festigkeit, der Schlagfestigkeit, dem Höchstdrehmoment oder dem maximalen Arbeitsdruck beziehen sich auf Prüfungen unter Laborbedingungen (23°C - und relative Luftfeuchtigkeit 50%). Diese Werte können über den Verlauf des angegebenen Arbeitstemperaturbereichs variieren. Der Anwender ist daher selbst verantwortlich für die Prüfung der Eignung des Produkts in dessen spezifischen thermischen Arbeitsbedingungen.
Richtwerte zum Arbeitstemperaturbereich der unterschiedlichen Kunststoffarten werden in der Tabelle unten angegeben.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile
-
Elastomerfedern