ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
T-Griffe in unterschiedlichen Ausführungen, Größen und Materialien zum allgemeinen Bedienen in sämtlichen Industriebranchen
T-Griffe aus Duroplast mit glänzender Oberfläche, Kunststoff Thermoplast oder Aluminium. Dazu gehören T-Sicherheitsgriffe der Serie L.652-S mit dem auf dem Hebel aufgedruckten "PUSH" -Pad. Sie zeichnen sich durch den besonderen Mechanismus aus, mit dem der T-Griff vom Klemmelement gelöst werden kann, so dass der T-Griff sich frei drehen lässt, ohne dass das Festziehen oder Lösen bei versehentlichen Stößen beeinträchtigt wird. Das Festziehen oder Lösen erfolgt durch Drücken und Drehen des T-Griffs durch Einsetzen des Klemmelements in den Griffkörper.
Der T-Griff L.652-X aus Kunststoff Thermoplast mit schwarzer Mittelkappe besteht aus einem Klemmelement mit verzahnter Kupplung und Haltestift aus Technopolymer und einer Rückholfeder aus Edelstahl AISI 302. Besonders geeignet, wenn der Bediener das Festziehen unter Bedingungen durchführt, die die vollständige Drehung des Griffs erschweren oder wenn der Bewegungswinkel aus Platzgründen begrenzt ist.