Serie

 

 

RLT-U

Rollenelemente

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM) Rollenkäfig, schwarz.

  • RLT-U-PA: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) Rollen, schwarz.
  • RLT-U-TPU: Kunststoff Thermoplast (Polyurethan TPU) Rollen, Härte 92 Shore A, grau

RLT-U15

Rollenelemente

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM) Rollenkäfig, schwarz.

  • RLT-U15-PA: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) Rollen, schwarz.
  • RLT-U15-TPU: Kunststoff Thermoplast (Polyurethan TPU) Rollen, Härte 92 Shore A, grau

RLS-U

Kugelelemente

  • Kugeln: Technopolymer Polyacetal (POM), weiß
  • Kugelhalterung: Kunststoff Technopolymer (PA), schwarz.

RLT-AL

Aluminium Trägerprofil

Es können bis zu 11 RLT-U Rollenelemente oder RLS-U Kugelelemente eingeklippst werden.
Die Trägerprofile sind formstabil. The Montage kann ohne weitere Abstützungen erfolgen.

RLT-H

Verbindungsstück / Endstück

RLT-HJ Verbindungsstücke benötigt man zur Verbindung von Trägerprofilen. RLT-HE Endstücke bilden den Abschlu.

RLT-CE

Anschlagleiste

Die RLT-CE Anschlagleiste wird als Anschlag für Materialien auf Rollenelementen verwendet. Die Anschlagleiste wird seitlich an den Trägerprofilen eingeklipst. Sie kann auch nach der Montage der Rollenbahnen eingeklipst werden.

RLT-B

Bremsen

RLT-B Bremsen verlangsamen und/oder stoppen Transportgüter auf den Rollenbahnen. Die Bremsen werden auf den RLT-U Rollenelementen eingeklipst. Schrauben oder andere Befestigungen sind nicht notwendig.

RLT-M

Montagewinkel / Abstandhalter

Mit den Montagewinkeln und Abstandhaltern werden die Rollenbahnen auf der Maschine oder den Transportbändern montiert.

 

 * Eingetragenes Warenzeichen