3. ANDERE MATERIALEN

GASKETS

ELESA verwendet normalerweise Dichtungen aus synthetischem Nitril-Butadien-Gummi (NBR) oder Acrylnitril-Butadien-Gummi (BUNA N) mit Shore-Härtewerten von 70 bis 90 A, je nach Produkt.

Die Arbeitstemperatur für Dauerbetrieb liegt zwischen -30°C und +120°C. Wenn eine höhere chemische und thermische Beständigkeit gefördert ist, z.B. für Produkte der Serie HCX.SST, HCX.SST-BW und HGFT-HT-PR, werden Dichtungen aus FKM (Flourkautschuk) verwendet.

Die chemischen Beständigkeitswerte sind aus der Tabelle Kapitel 10 (auf den Seiten A30, A31 und A32) ersichtlich.

Temperaturbeständigkeit von -25°C und +210°C.

Auf Anfrage und bei ausreichender Menge werden auch Flachdichtungen und O-Ringe aus Sonderwerkstoffen wie EPDM, Silikongummi u.a. geliefert.

 

LUFTFILTER für Belüftungsdeckel (Serien SFC., SFN., SFP., SFV., SFW., SMN. und SMW.):

  • TECH-FOAM Filter: Polyesterbasiertes Polyurethan-Schaumnetz, Filtrationsgrad 40 Mikron, empfohlen für Temperaturen zwischen -40°C und +100°C bei Dauerbetrieb und für kurzfristige Spitzentemperaturen von +130°C. Dieser Werkstoff quillt bei Kontakt mit Wasser, Benzin, Seife, Reinigungsmittel, Mineralöl oder Fett nicht auf. Manche Lösungsmittel können eine moderate Schwellung des Schaums verursachen (Benzol, Ethanol, Chloroform);
     
  • TECH-FIL Filter: aus verzinktem Eisendraht (Gute nach DIN 17140-D9-W.N.R 10312, verzinkt nach DIN 1548), Filtrationsgrad 50-60 Mikron.