ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
4.3 Zugkraft
Die Zugkraft ist jene Kraft welche benötigt wird um den Widerstand zu überwinden, welcher durch Reibung entsteht, wenn zwei Körper aufeinander gleiten oder rollen. Verglichen mit dem Reibungswiderstand muss die Zugkraft also mindestens die selbe Größe, aber die entgegengesetzte Richtung, haben. Je niedriger die notwendige Zugkraft ist um einen Wagen in Bewegung zu halten, desto besser läuft das ausgewählte Rad.In the specific case of a wheel rolling on a flat surface, the tractive force must overcome the resistance caused by rolling friction - that arises when the wheel comes in contact with the surface - and by sliding friction - generated by the mechanical bore and axle set coupling.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile
-
Elastomerfedern