San - Antimicrobial
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Mostrina frontale autoadesiva
Alluminio anodizzato.
Esecuzioni standard
Foro cieco liscio. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale in acciaio INOX secondo UNI 5929 (vite senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa). Compresa nella fornitura.
- IZP.: manopola neutra.
- IZP+K: manopola con indice triangolare.
- IZP+GS: manopola con graduazione standard, 20 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
Graduazioni di precisione incise a laser.
Esecuzioni speciali a richiesta
La mostrina frontale può essere personalizzata con diciture, marchi, simboli grafici, ecc.
Sulla superficie liscia della manopola possono essere incise a laser graduazioni di precisione (vedi Graduazioni).