Richtlinien für den richtigen Einsatz von Kunststoffscharnieren

Je nach Struktur und Funktionalität werden bei Scharnieren unterschiedliche Materialien:

  • Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast.
  • Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA oder Polyacetal, POM)
  • SUPER-Thermoplast mit hoher Steifigkeit

Belastungstest: für jeden Produktcode werden zwei Werte geliefert:

  • Die maximale Belastbarkeit (Ea, Er, E90) ist der Wert, bei dem die elastische Verfomung funktionstechnisch vernachlässigt werden kann.
  • Die Bruchlast (Ra, Rr, R90) ist jene Last unter der der Kunststoff brechen kann.

 

 

 

Für Materialien mit hoher Steifigkeit (SUPER-Thermoplast), die auch bei Lasten nahe der Bruchlast, nicht signifikant verformt werden, wird nur die maximale statische Last angegeben (Sa, Sr, S90). Konstrukteure und Planer sollten, wenn sie die maximal zugelassene Last berechnen, einen passenden Faktor betreffend der Wichtigkeit und des Sicherheitslevels der jeweiligen Situation berücksichtigen.

Alle in den Tabellen aufgeführten Werte beruhen auf Prüfungen in unseren Labors unter kontrollierter Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit (23° C - 50% r.LF), unter Einsatzbedingungen und innerhalb eines relativ begrenzten Zeitraums. Konstrukteure und Planer müssen die aktuellen Einsatzbedingungen, sollten diese von den Laborwerten abweichen, bei der Berechnung berücksichtigen.
Um Konstrukteure und Planer bei der Auswahl der richtigen Scharniere und deren Eignung für den speziellen Verwendungszweck zu unterstützen, empfehlen wir Muster-Exemplare anzufragen und die angefragten Produkte Tests zu unterziehen, um die Tauglichkeit zu überprüfen.

Die Methoden zur Berechnung und Interpretationen der Widerstandfähigkeit, die in diesem Katalog angegeben sind, basieren auf den aktuellen Verbesserungen.

CFN. und CFO. Scharniere: E90 Belastbarkeit ist aufgrund der Geometrie und Struktur hier nicht anwendbar.
CFS. Scharniere mit eingebautem Sicherheitsschalter: sind Sicherheitseinrichtungen mit speziellen Eigenschaften, sie benötigen eine spezielle Behandlung, diese ist im Produktdatenblatt angeführt.