Betriebstemperatur

Die Tabelle enthält allgemeine Angaben für die Auswahl von PEB- und PES-Produkten.

Eine Verwendung bei Temperaturen zwischen 60 und 100 °C kann toleriert werden, führt jedoch zu einer deutlichen Verringerung der technischen Spezifikationen.

Ein längerer Betrieb bei maximaler Betriebstemperatur kann auch zu einer erheblichen Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu den Nennwerten führen.

Betriebstemperatur

PEB-80 / PES-80

(blau)

PEB-90 / PES-90

(Orange)

PEB-92 / PES-92

(rot)

-40 °C / -20 °C
-20 °C / +15 °C
+15 °C / +60 °C
+60 °C / +100 °C
> 100 °C

● Empfohlene Verwendung; ❒ Tolerierbare Verwendung; ▲ Nicht empfohlene Verwendung