ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Verkabelung
Wenn ein REED Schalter über eine längere Distanz mittels Kabel verbunden ist, wird die elektrostatische Kapazität den REED Schalter beeinflussen.
Ist das Kabel über 50 m lang, wird empfohlen einen Schutz zu verwenden, um eine längere Lebensdauer des REED Schalters zu gewährleisten (obwohl es auf die Art des verwendeten Kabels ankommt). In diesem Fall kann ein induktiver Widerstand in Reihe zum REED Schalter verwendet oder eine kleiner Widerstand (Strombegrenzung Widerstand 10 bis 500 Ohms) eingesetzt werden.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile
-
Elastomerfedern