Top

Belüftungsdeckel

Belüftungsdeckel, Belüftungselemente, Entlüftungselemente für Ölbehälter, die entlüftet sein müssen. Modelle mit Spritzschildern, Ölmessstab, einfachem oder Doppelventil

Belüftungsdeckel, auch als Belüftungselemente und Entlüftungselemente bekannt, sind ideal zum Einsatz an Ölbehältern, die entlüftet sein müssen. Durch ihren Einsatz wird einem Ausfall des Systems vorgebeugt, welcher durch unterschiedliche Druckstufen hervorgerufen werden kann. Diese hydraulischen Elemente sind lieferbar in unterschiedlichen Designs und Ausführungen.
Es gibt verschiedene Ausführungen:

  • einfache Belüftungsdeckel
  • Belüftungsdeckel mit Spritzschutz
  • Belüftungsdeckel mit Ölmessstab
  • Belüftungsdeckel mit einfachem oder Doppelventil
  • Belüftungsdeckel mit einem Vakuum-Bremsventil
  • Einfüllsieb mit Flansch oder Gewindeflansch

Entlüftungskappe
Die Belüftungsdeckel weisen das klassische ELESA Original Design aus und wurden von der IF Hannover mit einem Designpreis ausgezeichnet. Die Reihe SFP wird mit Spritzschutz geliefert, die sogar das Austreten von Öl in besonders bewegten Umgebungen verhindern. Dieses Modell ist ebenso lieferbar als ATEX Variante welche die europäische Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) 94/9/EG erfüllt. Diese Teile eignen sich für den Einsatz in explosions-gefährdeten Umgebungen. Die Reihe der Belüftungsdeckel wird abgerundet durch Einfüllsiebe und Seiten-Einfüllsiebe mit Gewindeverschluss oder Bajonettverschluss.