per manopole di regolazione IZN.381
Materiale
Alluminio anodizzato opaco.
Montaggio
A mezzo di tre viti autofilettanti, comprese nella fornitura, per il montaggio alle manopole di regolazione IZN.381.
Esecuzioni standard
- F.N: flangia neutra.
- F.K: flangia con indice triangolare in colore nero.
- F.GS: flangia con graduazione (tratti e numeri) in colore nero.
- F.32 GS e F.40 GS: 40 tratti, numerazione 0, 1, 2 ......9 crescente (rotazione della manopola in senso orario)
- F.45, 50, 63 GS: 100 tratti, numerazione 0, 1, 2 ......9 crescente (rotazione della manopola in senso orario)
Esecuzioni speciali a richiesta
Sulla superficie delle flange possono essere incisi a laser altri tipi di graduazioni di precisione (vedi Graduazioni), numeri, simboli grafici, ecc.