ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Rollen und Räder aus Thermoplast für feuchten Umgebungen, auch in Gegenwart von aggressiven chemischen Substanzen zur Handhabung auf glatten Oberflächen
Rollen und Räder aus Thermoplast, ideal zum Einsatz in feuchten Umgebungen, auch in Gegenwart von hoch aggressiven chemischen Substanzen zur Handhabung auf glatten Oberflächen. Lieferbar mit festem oder drehbarem Support, je nach Material and Einsatz;
• Stahlplatte für mittlere bis schwere Lasten mit einem dynamischen Bereich von bis zu 7300N,
• geschweißter Stahl für schwere Lasten mit einem dynamischen Bereich von bis zu 9000N
• Edelstahl AISI 304 für Anwendungen mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Widerstandsfähigkeit hinsichtlich wiederholten Reinigens.
Die Profile der industriellen Thermoplast Räder und Rollen weisen exzellenten Widerstand gegen Verschleiß auf.